K2EP1.0G10-24V-BR-06 - Prodotto obsoleto

Produto K2EP1.0G10-24V-BR-06 agora é um item obsoleto.

K2EP1.0G10-24V-BR-06

Atuador, Warner Linear B-Track K2, 24 Vdc, Comprimento máximo de curso: 6 in, Controle: Interruptores de limite ajustáveis

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

    • Revestimentos protetores e vedações O-ring.
    • Design híbrido de parafuso e porca estilo acme ou parafuso esférico e projeto de freio.
    • Retentor de esfera sobre a embreagem de carga.
    • Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
    • Construção de paredes pesadas
    • Embreagens tratadas com calor
    • Revestimentos protetores e vedações O-ring.
    • Design híbrido de parafuso e porca estilo acme ou parafuso esférico e projeto de freio.
    • Retentor de esfera sobre a embreagem de carga.
    • Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
    • Construção de paredes pesadas
    • Embreagens tratadas com calor
    • Revestimentos protetores e vedações O-ring.
    • Design híbrido de parafuso e porca estilo acme ou parafuso esférico e projeto de freio.
    • Retentor de esfera sobre a embreagem de carga.
    • Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
    • Construção de paredes pesadas
    • Embreagens tratadas com calor
    • Revestimentos protetores e vedações O-ring.
    • Design híbrido de parafuso e porca estilo acme ou parafuso esférico e projeto de freio.
    • Retentor de esfera sobre a embreagem de carga.
    • Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
    • Construção de paredes pesadas
    • Embreagens tratadas com calor

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 3.129,0 mm (123,189 in)
S 152,0 mm (5,984 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Padrão
Antirrotação No
Comprimento do cabo 254,000 mm / 10,000 in
Substituição manual No
Curso nominal 152,40 mm / 6,00 in
Proteção, fim de curso Interruptor de limite
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Acme
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 24 Vdc
Tolerância da tensão 20-32 VDC
Consumo de corrente máximo 12,5 amp
Controle Nenhum(a)
Feedback None
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 2.670 N / 600 lbf
Carga, estática 13.345 N / 3.000 lbf
Velocidade máxima 38,35 mm/s / 1,51 in/s
Velocidade mínima 16,00 mm/s / 0,63 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?