K2EP1.0G05-24V-BR-06 - Prodotto obsoleto

Produto K2EP1.0G05-24V-BR-06 agora é um item obsoleto.

K2EP1.0G05-24V-BR-06

Atuador, Warner Linear B-Track K2, 24 Vdc, Comprimento máximo de curso: 6 in, Controle: Interruptores de limite ajustáveis

Tempo de avanço:  16 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

    • Revestimentos protetores e vedações O-ring.
    • Design híbrido de parafuso e porca estilo acme ou parafuso esférico e projeto de freio.
    • Retentor de esfera sobre a embreagem de carga.
    • Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
    • Construção de paredes pesadas
    • Embreagens tratadas com calor
    • Revestimentos protetores e vedações O-ring.
    • Design híbrido de parafuso e porca estilo acme ou parafuso esférico e projeto de freio.
    • Retentor de esfera sobre a embreagem de carga.
    • Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
    • Construção de paredes pesadas
    • Embreagens tratadas com calor
    • Revestimentos protetores e vedações O-ring.
    • Design híbrido de parafuso e porca estilo acme ou parafuso esférico e projeto de freio.
    • Retentor de esfera sobre a embreagem de carga.
    • Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
    • Construção de paredes pesadas
    • Embreagens tratadas com calor
    • Revestimentos protetores e vedações O-ring.
    • Design híbrido de parafuso e porca estilo acme ou parafuso esférico e projeto de freio.
    • Retentor de esfera sobre a embreagem de carga.
    • Sobrecarga térmica incorporada para o motor.
    • Construção de paredes pesadas
    • Embreagens tratadas com calor

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 3.129,0 mm (123,189 in)
S 152,0 mm (5,984 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Padrão
Antirrotação No
Comprimento do cabo 254,000 mm / 10,000 in
Substituição manual No
Curso nominal 152,40 mm / 6,00 in
Proteção, fim de curso Interruptor de limite
Proteção, meio de curso Embreagem de sobrecarga
Tipo de parafuso Acme
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 24 Vdc
Tolerância da tensão 20-32 VDC
Controle Nenhum(a)
Feedback None
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 1.335 N / 300 lbf
Carga, estática 13.345 N / 3.000 lbf
Velocidade máxima 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Velocidade mínima 40,64 mm/s / 1,60 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?