Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linear Bearing, Ball Bushing Assembly, Miniature Instrument, 0.1875 in, Fechado, Sem autolimpante, Resistente a corrosão, 1 bearing, 1 shaft, 2.0 in Long
A Thomson oferece a maior seleção de mancais Linear Ball Bushing® em polegadas e no sistema métrico. Escolha entre as mais de nove famílias diferentes de mancais ball bushing lineares e acessórios da mais alta qualidade de quem inventou essa tecnologia. Ideal para acomodar o desalinhamento de torção com pouco aumento no estresse dos componentes do mancal.
O nível de precisão e o tamanho compacto fazem com que o mancal Miniature Instrument seja ideal para pequenos mecanismos ou dispositivos que requerem alta repetibilidade e capacidade de resposta.
Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].