HS0999001M-BOX

HS0999001M
Esferas de precisão

Inoxidável duro 440A, 0.999 in Diâmetro, Classificação: 1000, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 50

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$310.76 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O aço inoxidável tipo 440A possui propriedades físicas semelhantes ao 440C com um nível de carbono mais baixo para trabalhabilidade.
  • A Thomson usa o 440A para nossas esferas ocas do setor Aeroespacial. Nossas esferas ocas 440A atendem aos requisitos químicos de AMS-5630 e são tratadas por calor para maior resistência e endurecidas para HRC 52-60.
  • Todos os aços inoxidáveis da Thomson são passivados.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 999,0000 in (25.374,600 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Esfericidade - 0.001 in (25 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,9990 in (25,375 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Material Spec AMS-QQ-763
Classificação 1000
Peso 0,044940 lbs (0,020384 kg)
Quantidade na caixa 50
Peso da caixa 2,25 lbs (1,02 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?