HEXHUB34C

HEXHUB34C
HEXHUB34C

Linear Unit,


  • Hex Brake Hubs are included in TEB brake kits. This part number is for a replacement HexHUB only.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]32 mm
[B]14 mm
[C]6 mm
[D]M5 
[E]0.875 in

Especificações

EspecificaçõesValor

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?