Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Atuador, Electrak HD, 24 Vdc, Carga dinâmica: parafuso de esfera, 2,6 kN (585 lb), Comprimento máximo de curso: 500 mm, Controle: EXX + LXX + saída de indicação do fim de cursoCabos de 0,3 m com fios soltos
Tempo de avanço:6 SemanasQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1054.39cadaCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Electrak® HD – Atuador linear de desempenho superior, maior potência, curso mais longo, controles integrados. Disponível com barramento CAN J1939/CANOpen opcional e proteção ambiental sem igual
Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak HD pode suportar até os ambientes mais adversos.
Pulverização de sal testada por 200 horas.
Certificação RoHS e REACH (EU). Compatível com CE.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].