HD12B100-0450ELX2EMS

HD12B100-0450ELX2EMS
HD12B100-0450ELX2EMS

Actuator, Electrak HD, 12 Vcc, 10000 N, 450 mm, saída de indicação de fim de curso, Cable length 1500 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 9 mm/s Classificação de percurso com carga total


  • Electrak® HD: atuador linear de desempenho superior e eficiência energética, pulso mais longo, controles integrados com barramento CAN J1939 opcional e proteção ambiental sem igual
  • Controles integrados de ponta, feedback, barramento CAN J1939, além de eliminar a necessidade de controles autônomos.
  • Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak HD pode suportar os ambientes mais difíceis.
  • Pulverização de sal testada por 200 horas.
  • Com certificação CE, RoHS e REACH (UE).
  • Substituição manual integrada.
  • Atuação antigiratória padrão.
  • 25% Duty Cycle @ 25 degrees C
  • Ciclo pesado de 25% a 25 graus Celsius

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]670 mm
[B1]13.4 mm
[B2]21.6 mm
[B3]25.4 mm
[B4]12.8 mm 
[C1]17.5 mm
[C2]10.9 mm
[C3]30.2 mm
[C4]12.2 E9 mm 
[L]694.3 mm
[S]450 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationSim 
Brakecom freio 
Cable length1500 mm
Cabo e conectorFlying Leads 
CertificationRoHS and REACH (EU) certified. CE compliant. 
End Play, Max1.2 mm
IP RatingIP67/IP69K/IP66 (Dynamic) 
Manual OverrideSim 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke450 mm
Posição do adaptadorAmbos os adaptadores a 0° (padrão) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max85 °C
Temperature Min-40 °C
Temperature monitoringSim 
Tensão12 Vcc 
Voltage Tolerance9 - 16 Vdc 
Weight9.1 kg

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica10000 N
Carga, estática máx.18000 N
Classificação de percurso com carga total9 mm/s
Classificação de percurso sem carga11 mm/s
Consumo da corrente com nenhuma carga/carga máx.3 A / 18 A 
Duty Cyle15 %
Restraining Torque0 Nm
Salt Spray Resistance500 h

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?