HD12B026-0900LXP1MESD

HD12B026-0900LXP1MESD

Atuador, Electrak HD, 12 Vdc, Carga dinâmica: parafuso de esfera, 2,6 kN (585 lb), Comprimento máximo de curso: 900 mm, Controle: EXX + LXX + saída de posição analógica (potenciômetro) Cabos de 0,3 m com fios soltos

Tempo de avanço:  6 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1370.51 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – Atuador linear de desempenho superior, maior potência, curso mais longo, controles integrados. Disponível com barramento CAN J1939/CANOpen opcional e proteção ambiental sem igual
    • Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak HD pode suportar até os ambientes mais adversos.
    • Pulverização de sal testada por 200 horas.
    • Certificação RoHS e REACH (EU). Compatível com CE.
    • Substituição manual integrada.
    • Atuação padrão antirrotação.
    • Proteção contra sobrecarga térmica integrada.
    • Ciclo de trabalho de 25% a 25 graus Celsius

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 1.090,0 mm (42,913 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 900,0 mm (35,433 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação Yes
Freio Sim
Comprimento do cabo 300,000 mm / 11,811 in
Certificações CE
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Classificação IP, dinâmica 66
Classificação IP, estática 66, 67, 69K
Substituição manual Yes
Material Liga de zinco revestida eletronicamente, alumínio anodizado duro, aço inoxidável
Curso nominal 900,00 mm / 35,43 in
Proteção, fim de curso Interruptor de limite
Proteção, meio de curso Monitoramento eletrônico de carga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 70 °C / 158 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 12 Vdc
Tolerância da tensão 9-16 VDC
Consumo de corrente máximo 18,0 amp
Peso 11,600 kg / 25,574 lbs
Controle do motor integrado Yes
Monitoramento eletrônico de carga Yes
Controle Comutação de baixo nível
Feedback Potenciômetro
Serializado No
Atuação inteligente No
Tolerância de curso 1,200 mm / 0,047 in
Contém líquidos No
Retornável No
Garantia 12 meses
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnen.pdf

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 2.600 N / 585 lbf
Carga, estática 18.000 N / 4.047 lbf
Resistência a spray de sal 500 horas
Velocidade máxima 40,64 mm/s / 1,60 in/s
Velocidade mínima 33,02 mm/s / 1,30 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?