Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Actuator, Electrak HD, 12 Vcc, 2600 N, 700 mm, comutação do motor de sinal de nível baixo, Cable length 300 mm, Flying Leads, Ambos os adaptadores a 0° (padrão), 32 mm/s Classificação de percurso com carga total
Electrak® HD: atuador linear de desempenho superior e eficiência energética, pulso mais longo, controles integrados com barramento CAN J1939 opcional e proteção ambiental sem igual
Controles integrados de ponta, feedback, barramento CAN J1939, além de eliminar a necessidade de controles autônomos.
Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak HD pode suportar os ambientes mais difíceis.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].