HD12B017-1000COO1MESD

HD12B017-1000COO1MESD

Atuador, Electrak HD, 12 Vdc, Carga dinâmica: parafuso de esfera, 1,7 kN (382 lb), Comprimento máximo de curso: 1000 mm, Controle: Barramento Can CANOpen + controle de velocidade de circuito abertoCabos de 0,3 m com fios soltos, Comprimento de cabo secundário:

Tempo de avanço:  6 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1421.22 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – Atuador linear de desempenho superior, maior potência, curso mais longo, controles integrados. Disponível com barramento CAN J1939/CANOpen opcional e proteção ambiental sem igual
    • Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak HD pode suportar até os ambientes mais adversos.
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
A 1.190,0 mm (46,850 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 1.000,0 mm (39,370 in)