HC05000010-BOX

HC05000010
Esferas de precisão

Cromo 52100, 1/2 in Diâmetro, Classificação: 10, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 600

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$177.78 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O aço carbono de alto teor de cromo, normalmente chamado de aço cromo, é o equipamento básico do setor de movimento de precisão.
  • Ele é o material mais comum em rolamentos radiais, rolamentos lineares e parafusos esféricos
  • Nossos produtos de Cromo atendem aos requisitos químicos de AMS-6440 e são endurecidos para HRC 60-67 para obter um acabamento de superfície fino e capacidade para grandes cargas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 5,0000 in (127,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Esfericidade - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Acabamento de superfície - 1 in (0.02 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,5000 in (12,700 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Classificação 10
Peso 0,018522 lbs (0,008401 kg)
Quantidade na caixa 600
Peso da caixa 11,11 lbs (5,04 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?