HC05000005
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Precision Ball, 1/2 in Diameter, Chrome Steel 52100, Classificação 5, MS19059-522
Lead Time:
3 Days
- aço cromo AISI E52100 desgaseificado sob vácuo
- Dureza: "Rockwell "C" 60 a 67
- Força de tensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000 psi
- Força de rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.000 psi
- Alongamento em duas polegadas . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
- Redução de área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
- Módulo de elasticidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500.000 psi
- Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 lb./cubic inch