HC03750016-BOX

HC03750016
Esferas de precisão

Cromo 52100, 3/8 in Diâmetro, Classificação: 16, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 1,500

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$177.78 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O aço carbono de alto teor de cromo, normalmente chamado de aço cromo, é o equipamento básico do setor de movimento de precisão.
  • Ele é o material mais comum em rolamentos radiais, rolamentos lineares e parafusos esféricos
  • Nossos produtos de Cromo atendem aos requisitos químicos de AMS-6440 e são endurecidos para HRC 60-67 para obter um acabamento de superfície fino e capacidade para grandes cargas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 375,0000 in (9.525,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Esfericidade - 0.000016 in (0.4 µm)
[C] Acabamento de superfície - 1 in (0.025 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,3750 in (9,525 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Classificação 16
Peso 0,007814 lbs (0,003544 kg)
Quantidade na caixa 1.500
Peso da caixa 11,72 lbs (5,32 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?