HC03125025-BOX

HC03125025
Esferas de precisão

Cromo 52100, 5/16 in Diâmetro, Classificação: 24, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 2,500

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$177.78 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O aço carbono de alto teor de cromo, normalmente chamado de aço cromo, é o equipamento básico do setor de movimento de precisão.
  • Ele é o material mais comum em rolamentos radiais, rolamentos lineares e parafusos esféricos
  • Nossos produtos de Cromo atendem aos requisitos químicos de AMS-6440 e são endurecidos para HRC 60-67 para obter um acabamento de superfície fino e capacidade para grandes cargas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 3.125,0000 in (79.375,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Esfericidade - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Acabamento de superfície - 2 in (0.04 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,3125 in (7,938 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Classificação 24
Peso 0,004522 lbs (0,002051 kg)
Quantidade na caixa 2.500
Peso da caixa 11,31 lbs (5,13 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?