HC02500025P05

HC02500025P05
HC02500025P05

Precision Ball, 1/4 in Diameter, Chrome Steel 52100, Classificação 25, P05 Manômetro

Lead Time:  3 Days  

  • aço cromo AISI E52100 desgaseificado sob vácuo
  • Dureza: "Rockwell "C" 60 a 67
  • Força de tensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000 psi
  • Força de rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.000 psi
  • Alongamento em duas polegadas . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
  • Redução de área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
  • Módulo de elasticidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500.000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 lb./cubic inch

Dimensões

DimensãoValor
Tamanho da esfera1/4 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Classificação25 
ManômetroP05 
MaterialChrome Steel 52100 
Quantidade da caixa5000 
Weight2.3 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?