HC02500010XXXDF-BOX

HC02500010XXXDF
Esferas de precisão

Cromo 52100, 1/4 in Diâmetro, Classificação: 10, Calibre: Diâmetro padrão, DFARS, Quantidade na caixa: 5,000

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$697.35 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O aço carbono de alto teor de cromo, normalmente chamado de aço cromo, é o equipamento básico do setor de movimento de precisão.
  • Ele é o material mais comum em rolamentos radiais, rolamentos lineares e parafusos esféricos
  • Nossos produtos de Cromo atendem aos requisitos químicos de AMS-6440 e são endurecidos para HRC 60-67 para obter um acabamento de superfície fino e capacidade para grandes cargas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Esfericidade - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Acabamento de superfície - 1 in (0.02 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,2500 in (6,350 mm)
Calibre Diâmetro padrão
Material Spec AMS-6440
Classificação 10
Peso 0,002315 lbs (0,001050 kg)
Quantidade na caixa 5.000
Peso da caixa 11,58 lbs (5,25 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?