HC01968525XXXMM

HC01968525XXXMM
HC01968525XXXMM

Precision Ball, 5.0 mm Diameter, Chrome Steel 52100, Classificação 25 (Metric)

Lead Time:  3 Days  

  • aço cromo AISI E52100 desgaseificado sob vácuo
  • Dureza: "Rockwell "C" 60 a 67
  • Força de tensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000 psi
  • Força de rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.000 psi
  • Alongamento em duas polegadas . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
  • Redução de área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
  • Módulo de elasticidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500.000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 lb./cubic inch

Dimensões

DimensãoValor
Tamanho da esfera5.0 mm 

Especificações

EspecificaçõesValor
Classificação25 
MaterialChrome Steel 52100 
Quantidade da caixa10000 
Suffix NameMetric 
Weight0.51 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?