HC01562525P05-BOX

HC01562525P05
Esferas de precisão

Cromo 52100, 5/32 in Diâmetro, Classificação: 24, Calibre: P05, Quantidade na caixa: 20,000

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$177.78 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O aço carbono de alto teor de cromo, normalmente chamado de aço cromo, é o equipamento básico do setor de movimento de precisão.
  • Ele é o material mais comum em rolamentos radiais, rolamentos lineares e parafusos esféricos
  • Nossos produtos de Cromo atendem aos requisitos químicos de AMS-6440 e são endurecidos para HRC 60-67 para obter um acabamento de superfície fino e capacidade para grandes cargas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 15.675,0000 in (398.145,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Esfericidade - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Acabamento de superfície - 2 in (0.04 µm)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 0,1563 in (3,969 mm)
Calibre P05
Classificação 24
Peso 0,000565 lbs (0,000256 kg)
Quantidade na caixa 20.000
Peso da caixa 11,31 lbs (5,13 kg)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?