HC01562510

HC01562510
HC01562510

Precision Ball, 5/32 in Diameter, Chrome Steel 52100, Classificação 10, MS19059-1010

Lead Time:  3 Days  

  • aço cromo AISI E52100 desgaseificado sob vácuo
  • Dureza: "Rockwell "C" 60 a 67
  • Força de tensão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000 psi
  • Força de rendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.000 psi
  • Alongamento em duas polegadas . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
  • Redução de área . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8%
  • Módulo de elasticidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500.000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 lb./cubic inch

Dimensões

DimensãoValor
Tamanho da esfera5/32 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Classificação10 
MaterialChrome Steel 52100 
Número MSMS19059-1010 
Quantidade da caixa20000 
Weight0.57 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?