HC01378010XXXMM-BOX

HC01378010XXXMM
Esferas de precisão

Cromo 52100, 3.5 mm Diâmetro, Classificação: 10, Calibre: Diâmetro padrão, Quantidade na caixa: 30,000

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$288.48 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O aço carbono de alto teor de cromo, normalmente chamado de aço cromo, é o equipamento básico do setor de movimento de precisão.
  • Ele é o material mais comum em rolamentos radiais, rolamentos lineares e parafusos esféricos
  • Nossos produtos de Cromo atendem aos requisitos químicos de AMS-6440 e são endurecidos para HRC 60-67 para obter um acabamento de superfície fino e capacidade para grandes cargas

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor Tolerâncias
[A] Diâmetro + Calibre 35,000 mm (1,3780 in) ± 1 µm (± 0.000040 in)
[B] Esfericidade - 0.25 µm (0.00001 in)
[C] Acabamento de superfície - 0.02 µm (1 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 3,500 mm (0,1378 in)
Calibre Diâmetro padrão
Classificação 10
Peso 0,000176 kg (0,000388 lbs)
Quantidade na caixa 30.000
Peso da caixa 5,28 kg (11,63 lbs)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?