H2H-12-1B12-A-10

H2H-12-1B12-A-10

Atuador, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Comprimento máximo de curso: 10 in

Tempo de avanço:  12 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$837.20 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • As unidades são lubrificadas por toda a vida útil durante a montagem, sem necessidade de ajustes ou manutenção.
    • Os atuadores lineares H-Track operam em tensão e compressão. Eles manterão uma carga estacionária sem energia em qualquer direção.
    • O controle elétrico fornece movimento linear limpo e suave, sem encanamento hidráulico ou outros componentes caros.
    • Instalação e operação simples.
    • Absorve os choques de impacto com segurança.
    • Resiste à deriva e bloqueia durante reversões de carga.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
S 254,0 mm (10,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Padrão
Antirrotação No
Comprimento do cabo 254,000 mm / 10,000 in
Substituição manual No
Curso nominal 254,00 mm / 10,00 in
Proteção, fim de curso Nenhum
Proteção, meio de curso Nenhum
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -26 °C / -15 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 12 Vdc
Tolerância da tensão 10-16 VDC
Consumo de corrente máximo 40,0 amp
Controle Nenhum(a)
Feedback None
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos Yes
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Carga, dinâmica (extensão) 0 N / 0 lbf
Carga, estática 0 N / 0 lbf
Velocidade máxima (extensão) 0,00 mm/s / 0,00 in/s
Velocidade mínima (extensão) 0,00 mm/s / 0,00 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?