GSF4x8M

GSF4x8M
GSF4x8M

Lead Nut Only, GSF Style, Flanged, 4 mm X 8 mm, Não pré-carregado, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 89.0 N Carga de projeto

Lead Time:  2500 Days 

  • Apenas porca, o parafuso possui um número de peça separado
  • Vasta gama de sistemas de porcas padrão e antifolga disponível
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.10 mm
[B]20 mm
[BCD]15 mm
[C]6.5 mm
[D]20 mm
[E]2.5 mm
[F]3 mm
Diâmetro do parafuso, nominal4 mm
percurso por rev. do eixo8 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %82 
MaterialAcetal nut body with all stainless steel internal components 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max150 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto89 N
Carga máxima do momento2.3 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?