GSF10x6M

GSF10x6M
GSF10x6M

Lead Nut Only, GSF Style, Flanged, 10 mm X 6 mm, Não pré-carregado, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 311.4 N Carga de projeto

Lead Time:  2500 Days 

  • Apenas porca, o parafuso possui um número de peça separado
  • Vasta gama de sistemas de porcas padrão e antifolga disponível
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.22 mm
[B]44 mm
[BCD]30 mm
[C]12 mm
[D]38 mm
[E]5 mm
[F]7 mm
Diâmetro do parafuso, nominal10 mm
percurso por rev. do eixo6 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %66 
MaterialAcetal nut body with all stainless steel internal components 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max150 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto311.4 N
Carga máxima do momento15.5 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?