GSC6x1M

GSC6x1M
GSC6x1M

Lead Nut Only, GSC Style, Cylindrical, 6 mm X 1 mm, Não pré-carregado, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 133.4 N Carga de projeto

Lead Time:  2500 Days 

  • Apenas porca, o parafuso possui um número de peça separado
  • Vasta gama de sistemas de porcas padrão e antifolga disponível
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A] Diâ.13 mm
[B]26 mm
[G]3 mm
[H]7 mm
[J]5.75 mm
Diâmetro do parafuso, nominal6 mm
percurso por rev. do eixo1 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %36 
MaterialAcetal nut body with all stainless steel internal components 
Pré-cargaNão pré-carregado 
Temperature Max150 °F

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto133.4 N
Carga máxima do momento5.4 Nm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?