GS6x12M

GS6x12M
GS6x12M

Glide Screw Only, GS Style, 6 mm X 12 mm, RH, Stainless Steel 303, Number of Starts 1, 250 mm Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Comprimento250 mm 
Diâmetro do parafuso, nominal6 mm
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo12 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Temperature Max150 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?