GS37x0500

GS37x0500
GS37x0500

Glide Screw Only, GS Style, 0.375 in X 0.500 in, RH, Stainless Steel 303, Number of Starts 1, 18.0 in Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensões

DimensãoValor
Comprimento18.0 in 
Diâmetro do parafuso, nominal0.375 in
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo0.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialStainless Steel 303 
Número de inicializações
Temperature Max150 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?