FSB8

FSB8
Suporte na extremidade, polegada

Suporte na extremidade, polegada, .500 in Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$91.21 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 1.6300
[B] 0.6300
[C] 1.2500
[D] 0.8800
[dia] 0.5000
[E] 0.5000
[F] 1.0000
[G] 0.8100
[J] 0.2500

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Alumínio
Diâmetro 13 mm / 0,500 in
Peso 0,300

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?