FSB12

FSB12
Suporte na extremidade, polegada

Suporte na extremidade, polegada, .750 in Diâmetro

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$100.28 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 2.3800
[B] 0.8800
[C] 1.7500
[D] 1.0000
[dia] 0.7500
[E] 0.6300
[F] 1.2500
[G] 0.2100
[J] 0.3100

Especificações

Especificação Valor
Material, suporte Alumínio
Diâmetro 19 mm / 0,750 in
Peso 0,600

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?