FNYBUTWNO10LS

FNYBUTWNO10LS
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso gêmeo do rolamento de bucha, 0.625 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$183.73 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 635,00 mm (25,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 76,20 mm (3,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G1 50,80 mm (2,000 in)
H1 3.657,60 mm (144,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações LS
Peso 0,454 kg / 1 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Comprimento 101,600 mm / 4 in
Altura 36,576 mm / 1,44 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 12.899,843 N / 2900 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?