FNYBUTWN16ALS

FNYBUTWN16ALS
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso gêmeo do rolamento de bucha, 1 in, Self-Aligning, Fechado, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$230.86 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 8.255,00 mm (325,000 in)
A2 6.045,20 mm (238,000 in)
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 1.143,00 mm (45,000 in)
F 4.927,60 mm (194,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 2.184,40 mm (86,000 in)
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 5.562,60 mm (219,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações LS
Peso 1,089 kg / 2,4 lbs
Diâmetro nominal 25,400 mm / 1 in
Comprimento 152,400 mm / 6 in
Altura 55,626 mm / 2,19 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 31.137,551 N / 7000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?