FNYBUTWN12LLS

FNYBUTWN12LLS
FNYBUTWN12LLS

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.75 in, Fechado, Paralelo, Sem autolimpante, Compensated I.D., Resistente a corrosão, Menos vedações; Usar com 0.75 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L de aço inoxidável ou aço de carbono.
  • Buchas Fluoronyliner incluídas, instaladas de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[A2]1.88 in
[B]4.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E1]2.375 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]3.5 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]1.56 in
[F1]0.31 in
[G]0.94 in
[G1]2.25 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]0.937 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]1.75 in
[N].19 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialAluminum; TEP 950 
Número UPC662486203827 
Self AlignmentSem autolimpante 
Single/TwinParalelo 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valor PV10000 lb/in² ft/min
Weight1.2 lb
Wipers, SealsMenos vedações 

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, estática3800 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?