FNYBUTWN08AL

FNYBUTWN08AL
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso gêmeo do rolamento de bucha, 0.5 in, Self-Aligning, Fechado, Corrosion Resistant, Vedações incluídas como padrão

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$150.07 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 889,00 mm (35,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G1 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 0,181 kg / 0,4 lbs
Diâmetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Comprimento 88,900 mm / 3,5 in
Altura 31,750 mm / 1,25 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 8.629,550 N / 1940 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?