FNYBUTWN04L

FNYBUTWN04L
FNYBUTWN04L

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.25 in, Fechado, Paralelo, Sem autolimpante, Compensated I.D., Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades; Usar com 0.25 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L de aço inoxidável ou aço de carbono.
  • Buchas Fluoronyliner incluídas, instaladas de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]1.63 in
[A2]1 in
[B]2.5 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.25 in
[E1]1.313 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]0.75 in
[F1]0.19 in
[G]0.44 in
[G1]1.25 in
[G2] Acesso para lubrificaçãoOil Lubricant Fitting 
[H]0.437 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]0.81 in
[N].16 in