FNYBUTWN04ALLS

FNYBUTWN04ALLS
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso gêmeo do rolamento de bucha, 0.250 in, Self-Aligning, Fechado, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$195.53 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.140,20 mm (163,000 in)
A2 25,40 mm (1,000 in)
B 635,00 mm (25,000 in)
d 635,00 mm (25,000 in)
E1 33.350,20 mm (1.313,000 in)
E2 50,80 mm (2,000 in)
F 1.905,00 mm (75,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G 152,40 mm (6,000 in)
G1 1.041,40 mm (41,000 in)
H 11.099,80 mm (437,000 in)
H1 2.057,40 mm (81,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações LS
Peso 0,086 kg / 0,19 lbs
Diâmetro nominal 6,350 mm / 0,25 in
Comprimento 63,500 mm / 2,5 in
Altura 20,574 mm / 0,81 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 2.668,933 N / 600 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?