FNYBUTFB24

FNYBUTFB24
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso gêmeo flangeado do rolamento de bucha, 1.5 in, Not Self-Aligning, Fechado, Corrosion Resistant, Vedações incluídas como padrão

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$499.89 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 101,60 mm (4,000 in)
B 1.905,00 mm (75,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 79.375,00 mm (3.125,000 in)
F1 25,40 mm (1,000 in)
G1 9.525,00 mm (375,000 in)
N 9.525,00 mm (375,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 3,538 kg / 7,8 lbs
Diâmetro nominal 38,100 mm / 1,5 in
Comprimento 190,500 mm / 7,5 in
Altura 101,600 mm / 4 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 62.275,103 N / 14000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?