FNYBUTFB16ALS

FNYBUTFB16ALS
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso gêmeo flangeado do rolamento de bucha, 1 in, Self-Aligning, Fechado, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$303.77 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 6.985,00 mm (275,000 in)
B 13.538,20 mm (533,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
F1 228,60 mm (9,000 in)
G1 6.781,80 mm (267,000 in)
N 79.375,00 mm (3.125,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Gêmeo
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações LS
Peso 1,089 kg / 2,4 lbs
Diâmetro nominal 25,400 mm / 1 in
Comprimento 135,382 mm / 5,33 in
Altura 69,850 mm / 2,75 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 31.137,551 N / 7000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?