FNYBUPBO32ALS

FNYBUPBO32ALS
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso do rolamento de bucha, 2 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$408.38 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 152,40 mm (6,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.143,00 mm (45,000 in)
B 12.065,00 mm (475,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 13.335,00 mm (525,000 in)
E2 8.255,00 mm (325,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 5.384,80 mm (212,000 in)
G1 4.013,20 mm (158,000 in)
G2 1/4-28
H 53.975,00 mm (2.125,000 in)
H1 9.220,20 mm (363,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações LS
Peso 3,175 kg / 7 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Comprimento 120,650 mm / 4,75 in
Altura 92,202 mm / 3,63 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 55.602,770 N / 12500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?