FNYBUPBO16L

FNYBUPBO16L
FNYBUPBO16L

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1 in, Aberto, Sem autolimpante, Compensated I.D., Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades; Usar com 1 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
US$ 163,17 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L de aço inoxidável ou aço de carbono.
  • Buchas Fluoronyliner incluídas, instaladas de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.25 in
[A2]2.38 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]2.63 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[E]0.56 in
[E1]2.875 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.75 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.38 in
[G]1.2 in
[G1]0.86 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]1.187 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]2 in
[N]0.22 in