FNYBUPBO12L

FNYBUPBO12L
FNYBUPBO12L

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.75 in, Aberto, Sem autolimpante, Compensated I.D., Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades; Usar com 0.75 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe L de aço inoxidável ou aço de carbono.
  • Buchas Fluoronyliner incluídas, instaladas de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.75 in
[A2]1.88 in
[Alpha] Ângulo30 °
[B]1.88 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E]0.44 in
[E1]2.375 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.25 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.31 in
[G]0.94 in
[G1]0.72 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]0.937 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]1.56 in
[N]0.19 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialAluminum; TEP 950 
Número UPC662486201502 
Self AlignmentSem autolimpante 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valor PV10000 lb/in² ft/min
Weight0.6 lb
Wipers, SealsLimpador integral de ambas as extremidades 

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, estática1900 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?