FNYBUPBO08ALS

FNYBUPBO08ALS
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso do rolamento de bucha, 0.5 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$79.62 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 50,80 mm (2,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 381,00 mm (15,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E 7.950,20 mm (313,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G 1.752,60 mm (69,000 in)
G1 2.133,60 mm (84,000 in)
G2 1/4-28
H 17.449,80 mm (687,000 in)
H1 2.870,20 mm (113,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações LS
Peso 0,091 kg / 0,2 lbs
Diâmetro nominal 12,700 mm / 0,5 in
Comprimento 38,100 mm / 1,5 in
Altura 28,702 mm / 1,13 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 4.314,775 N / 970 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?