FNYBUPB24A-XS

FNYBUPB24A-XS
FNYBUPB24A-XS

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1.5 in, Fechado, Autoalinhamento, Precision I.D., Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades, Óxido preto (XS); Usar com 1.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
US$ 377,36 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L de aço inoxidável ou aço de carbono.
  • Buchas Fluoronyliner incluídas, instaladas de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Aluminum is black oxide coated (not pictured)

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]4.75 in
[A2]3.5 in
[B]4 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1.5 in
[E1]4.125 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]2.5 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]2.88 in
[F1]0.5 in
[G]1.75 in
[G1]1.13 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]1.75 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]3.25 in
[N].28 in