FNYBUPB16A-XS

FNYBUPB16A-XS
FNYBUPB16A-XS

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1 in, Fechado, Autoalinhamento, Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades, Óxido preto (XS); Usar com 1 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L de aço inoxidável ou aço de carbono.
  • Buchas Fluoronyliner incluídas, instaladas de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Aluminum is black oxide coated (not pictured)

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]3.25 in
[A2]2.38 in
[B]2.81 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[E1]2.875 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]1.75 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F]1.94 in
[F1]0.38 in
[G]1.19 in
[G1]0.91 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[H]1.187 in
[H] Tolerância± 0.003 in 
[H1]2.19 in
[N].22 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Black OxideÓxido preto (XS) 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionResistente a corrosão 
MaterialAluminum; TEP 950 
Self AlignmentAutoalinhamento 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valor PV10000 lb/in² ft/min
Weight2.4 lb
Wipers, SealsLimpador integral de ambas as extremidades 

Desempenho

DesempenhoValor
Capacidade de carga, estática3500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?