FNYBUPB06

FNYBUPB06
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso do rolamento de bucha, 0.375 in, Not Self-Aligning, Fechado, Corrosion Resistant, Vedações incluídas como padrão

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$74.84 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.445,00 mm (175,000 in)
A2 2.870,20 mm (113,000 in)
B 3.327,40 mm (131,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 36.525,20 mm (1.438,000 in)
E2 22.225,00 mm (875,000 in)
F1 482,60 mm (19,000 in)
G1 1.041,40 mm (41,000 in)
H1 2.387,60 mm (94,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 0,059 kg / 0,13 lbs
Diâmetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Comprimento 33,274 mm / 1,31 in
Altura 23,876 mm / 0,94 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 2.224,111 N / 500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?