FNYBUFB20

FNYBUFB20
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Bloco de descanso flangeado do rolamento de bucha, 1.25 in, Not Self-Aligning, Fechado, Corrosion Resistant, Vedações incluídas como padrão

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$197.79 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 889,00 mm (35,000 in)
B 9.220,20 mm (363,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 6.985,00 mm (275,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G1 4.241,80 mm (167,000 in)
N 889,00 mm (35,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 2,268 kg / 5 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Comprimento 92,202 mm / 3,63 in
Altura 88,900 mm / 3,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 22.685,930 N / 5100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?