FNYBUFB12L

FNYBUFB12L
FNYBUFB12L

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.75 in, Fechado, Sem autolimpante, Compensated I.D., Resistente a corrosão, Limpador integral de ambas as extremidades; Usar com 0.75 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
US$ 108,51 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe L de aço inoxidável ou aço de carbono.
  • Buchas Fluoronyliner incluídas, instaladas de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.38 in
[B]2.06 in
[D] Diâmetro do corpo1.75 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E1]1.75 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.38 in
[G1]0.89 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[N]0.22 in