FNYBU32AOPN

FNYBU32AOPN
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Rolamento de bucha, 2 in, Open, Self-Aligning, Aberto, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$206.16 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 76,20 mm (3,000 in)
C2 2.667,00 mm (105,000 in)
C3 3.683,00 mm (145,000 in)
C4 3.937,00 mm (155,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)
D1 6.985,00 mm (275,000 in)
D2 72.059,80 mm (2.837,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
F 6.731,00 mm (265,000 in)
G 7.416,80 mm (292,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 0,558 kg / 1,23 lbs
Diâmetro nominal 50,800 mm / 2 in
Diâmetro externo 76,200 mm / 3 in
Comprimento 101,600 mm / 4 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 55.602,770 N / 12500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?