FNYBU20ALOPN

FNYBU20ALOPN
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Rolamento de bucha, 1.25 in, Open, Self-Aligning, Aberto, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$103.92 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
C 66.675,00 mm (2.625,000 in)
C1 47.625,00 mm (1.875,000 in)
C2 177,80 mm (7,000 in)
C3 36.195,00 mm (1.425,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 3.175,00 mm (125,000 in)
D 50,80 mm (2,000 in)
D1 46.609,00 mm (1.835,000 in)
D2 47.879,00 mm (1.885,000 in)
E 15.875,00 mm (625,000 in)
F 5.105,40 mm (201,000 in)
G 5.003,80 mm (197,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 0,172 kg / 0,38 lbs
Diâmetro nominal 31,750 mm / 1,25 in
Diâmetro externo 50,800 mm / 2 in
Comprimento 66,675 mm / 2,625 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 22.685,930 N / 5100 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?