FNYBU12LOPN

FNYBU12LOPN
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Rolamento de bucha, 0.75 in, Open, Not Self-Aligning, Aberto, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$35.96 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 66,00 ° (66,000 °)
C 41.275,00 mm (1.625,000 in)
C1 26.974,80 mm (1.062,000 in)
C2 1.473,20 mm (58,000 in)
C3 15.544,80 mm (612,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)
D1 27.559,00 mm (1.085,000 in)
D2 29.845,00 mm (1.175,000 in)
E 11.125,20 mm (438,000 in)
F 3.454,40 mm (136,000 in)
G 3.175,00 mm (125,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 0,041 kg / 0,09 lbs
Diâmetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Diâmetro externo 31,750 mm / 1,25 in
Comprimento 41,275 mm / 1,625 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 8.451,621 N / 1900 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?