FNYBU10FOPN

FNYBU10FOPN
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Rolamento de bucha, 0.625 in, Open, Not Self-Aligning, Aberto, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$110.75 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
B 9.525,00 mm (375,000 in)
C 381,00 mm (15,000 in)
C1 25,40 mm (1,000 in)
C2 1.473,20 mm (58,000 in)
C3 1.397,00 mm (55,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
D 28.575,00 mm (1.125,000 in)
D1 24.333,20 mm (958,000 in)
D2 2.692,40 mm (106,000 in)
E 9.525,00 mm (375,000 in)
F 2.641,60 mm (104,000 in)
G 3.175,00 mm (125,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 0,033 kg / 0,072 lbs
Diâmetro nominal 15,875 mm / 0,625 in
Diâmetro externo 28,575 mm / 1,125 in
Comprimento 38,100 mm / 1,5 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 6.449,921 N / 1450 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?