FNYBU06FOPN

FNYBU06FOPN
Buchas FluoroNyliner

FNYBU, Rolamento de bucha, 0.375 in, Open, Not Self-Aligning, Aberto, Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$71.77 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O rolamento de bucha FluoroNyliner é um rolamento autolubrificante do tipo liso. Sua grande área de superfície de contato fornece excelente desempenho em aplicações de alta vibração ou alto impacto.
  • O FluoroNyliner pode ser usado com eixos não endurecidos e altamente resistentes à corrosão, o que o torna ideal para ambientes submersos ou molhados.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
a 60,00 ° (60,000 °)
B 3.962,40 mm (156,000 in)
C 22.225,00 mm (875,000 in)
C1 14.274,80 mm (562,000 in)
C2 101,60 mm (4,000 in)
C3 660,40 mm (26,000 in)
C4 2.159,00 mm (85,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
D 15.875,00 mm (625,000 in)
D1 1.320,80 mm (52,000 in)
D2 14.909,80 mm (587,000 in)
E 635,00 mm (25,000 in)
F 2.387,60 mm (94,000 in)
G 11.125,20 mm (438,000 in)
T 3.708,40 mm (146,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 260 °C / 500 °F
Uso com a classe do eixo L SS316
Limpadores, vedações
Peso 0,006 kg / 0,013 lbs
Diâmetro nominal 9,525 mm / 0,375 in
Diâmetro externo 15,875 mm / 0,625 in
Comprimento 22,225 mm / 0,875 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Classificação de carga estática 2.224,111 N / 500 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?